(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tera-Pin Connector M5 Nipple【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Tera-Pin Connector M5 Nipple
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      401,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Easy-connect micro-miniature joints. M5 nipple type.

Part Number
M5-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

401,435 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Screw Connection Screw <=> Screw Connection Shape M5 Nipple Material C3604 (Brass)
Surface Treatment No Screw Types M Nominal of Thread M5
Screw Pitch(mm) 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part M5-N in the Tera-Pin Connector M5 Nipple series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M5-N trong chuỗi Tera-Pin Connector M5 Nipple.