(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUS316 Fitting, Union (HS6-00U)

SUS316 Fitting, Union (HS6-00U)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      431,012VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clean joint due to total delipidation. Unions.

Part Number
HS6-00U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTube Outer Dia.
(mm)
Tube Inner Dia.
(mm)

431,012 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1064

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Tube ⇔ Connection of tube with same diameter Tube-to-Tube Connection Shape Union Material SUS316
Surface Treatment No