(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A product entirely made in Japan.
Part Number |
---|
S-65U |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Bearing | Allowable Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211,733 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 65 | 25 | 8.2 | 30 | None | 70 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Urethane |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part S-65U in the Wheel for Dedicated Caster E Series, Medium Duty Urethane Wheels, S-U/S-UB (GOLD CASTER) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-65U trong chuỗi Wheel for Dedicated Caster E Series, Medium Duty Urethane Wheels, S-U/S-UB (GOLD CASTER).
Part Number |
---|
S-100UB |
S-125UB |
S-150UB |
S-65UB |
S-75UB |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Bearing | Allowable Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450,677 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100 | 32 | 12.2 | 45 | Available | 120 | ||
585,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 125 | 38 | 12.2 | 55 | Available | 150 | ||
804,413 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 150 | 38 | 12.2 | 55 | Available | 160 | ||
299,702 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 65 | 25 | 8.2 | 31 | Available | 70 | ||
319,900 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 75 | 25 | 8.2 | 31 | Available | 80 |