(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Wheel for Dedicated Caster W Series, Medium Duty Rubber Wheel, W-RB (GOLD CASTER) (W-100RB)

Wheel for Dedicated Caster W Series, Medium Duty Rubber Wheel, W-RB (GOLD CASTER) (W-100RB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      286,585VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A product entirely made in Japan.

Part Number
W-100RB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Allowable Load
(kg)

339,270 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100351242130

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Bearing Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part W-100RB in the Wheel for Dedicated Caster W Series, Medium Duty Rubber Wheel, W-RB (GOLD CASTER) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần W-100RB trong chuỗi Wheel for Dedicated Caster W Series, Medium Duty Rubber Wheel, W-RB (GOLD CASTER).

Products like this...

Part Number
W-130RB
W-150RB
W-180RB
W-200RB
W-250RB
W-75RB
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Allowable Load
(kg)

476,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 130382052180

548,520 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 150452053200

671,023 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 180452055220

762,550 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 200452055250

1,431,871 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250502589330

286,585 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 7532103580