(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
#500SP1 SL1 Flange Guide Bushing (SGF)

#500SP1 SL1 Flange Guide Bushing (SGF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,714,031VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for rotation, swing and reciprocating motions. Tightening with hexagon socket set screws, etc., is recommended for use.

Part Number
SGF-405570
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,714,031 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Metal Type High tensile brass based Operating Environment Standard / In Chemical
Inner Dia. d(Ø) 40 Outer Dia. D(Ø) 55 L(mm) 70
Maximum Allowable PV Value Range(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Maximum Allowable PV Value(N/mm2•m/s) 1.65 Maximum Allowable Surface Pressure P(N/mm2) 29
Maximum Allowable Velocity V(m/s) 0.5 Fitting axis m6 Lubrication Non-Lubricated / Regular Lubrication
Operating Temperature Range(°C) -40::300

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGF-405570 in the #500SP1 SL1 Flange Guide Bushing (SGF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGF-405570 trong chuỗi #500SP1 SL1 Flange Guide Bushing (SGF).