(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
#500SP1 SL1 Guide Bushing (SGB)

#500SP1 SL1 Guide Bushing (SGB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,869,541VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High strength brass alloy guide bushing. Can be used for reciprocating motion. Tightening with hexagon socket set screws, etc., is recommended for use.

Part Number
SGB-406060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,869,541 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Type Inner Dia. d(Ø) 40 Outer Dia. D(Ø) 60
L(mm) 60 Metal Type High tensile brass based Operating Environment Standard / In Chemical
Fitting axis js6 Lubrication Non-Lubricated / Regular Lubrication Maximum Allowable Surface Pressure P(N/mm2) 29
Maximum Allowable Velocity V(m/s) 0.5 Maximum Allowable PV Value Range(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 Maximum Allowable PV Value(N/mm2•m/s) 1.65
Operating Temperature Range(°C) -40::300

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGB-406060 in the #500SP1 SL1 Guide Bushing (SGB) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGB-406060 trong chuỗi #500SP1 SL1 Guide Bushing (SGB).