(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Planeveyor PV-B Series Bolt Type Cut Parts

Planeveyor PV-B Series Bolt Type Cut Parts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      258,489VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Machined bolt type plain bearing. The unique special spherical surface of the ball receiver maintains smooth and stable rotation performance, in both ascending or descending directions. Can also be used as caster.

 
Part Number
PV10B
PV10BS
PV16B
PV16BS
PV20B
PV20BS
PV50B
PV50BS
PV120B
PV120BS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLoad Capacity
(N)
O.D.
(Ø)
Load Capacity Range
(N)
Body Material Large Ball Material Ball Dia.
(Ø)
Details of Main Body Material[receiving the ball] Details of Main Body Material Small Ball (Internal Ball) Material

396,968 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10981550.1~100.0Steel[Steel] SUJ29.525SCM415SUMSUJ2

783,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10981550.1~100.0Stainless SteelStainless Steel9.525SUS440CSUS303SUS440C

409,570 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1015719100.1~500.0Steel[Steel] SUJ212.7SCM415SUMSUJ2

886,811 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1015719100.1~500.0Stainless SteelStainless Steel12.7SUS440CSUS303SUS440C

258,489 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1019624100.1~500.0Steel[Steel] SUJ215.875SCM415SUMSUJ2

914,746 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1019624100.1~500.0Stainless SteelStainless Steel15.875SUS440CSUS303SUS440C

657,936 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1049030100.1~500.0Steel[Steel] SUJ219.05SCM415SUMSUJ2

1,103,006 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1049030100.1~500.0Stainless SteelStainless Steel19.05SUS440CSUS303SUS440C

912,825 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10117642100.1~500.0Steel[Steel] SUJ225.4SCM415SUMSUJ2

1,631,592 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10117642500.1~5000Stainless SteelStainless Steel25.4SUS440CSUS303SUS440C

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round-shaped male screw Type Standard Use Direction Upward-Downward