(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spacer Ring (KSR) (KSR081102-SUS)

Spacer Ring (KSR) (KSR081102-SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,448VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Collar for indexing plungers (NDX).

 
Part Number
KSR081102-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSIndexing Plunger Applicable Size Thickness T
(mm)
Outer Diameter D
(φ)

46,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8211

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mounting auxiliary parts Body Material SUS303

Please check the type/dimensions/specifications of the part KSR081102-SUS in the Spacer Ring (KSR) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSR081102-SUS trong chuỗi Spacer Ring (KSR).

Products like this...

Part Number
KSR081103-SUS
KSR081104-SUS
KSR081106-SUS
KSR081108-SUS
KSR101402-SUS
KSR101403-SUS
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSIndexing Plunger Applicable Size Thickness T
(mm)
Outer Diameter D
(φ)

56,053 VND

1 Piece(s) Same day 10M8311

53,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8411

53,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8611

56,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8811

51,228 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10214

53,621 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10314