(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Steel Tapered Roller (Roller for Conveyor), S Series (R700), Diameter φ 41.3 × Width 240 - 690

Steel Tapered Roller (Roller for Conveyor), S Series (R700), Diameter φ 41.3 × Width 240 - 690
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
A light to medium load type with the inside frame radius of 700mm. Roller unit of the S-TC700 roller conveyor.

[Features]
· 90 degree angle, for internal R700 (mm).
· The standard of the roller width (nominal) is 240W to 620W

 
Part Number
S-TC700-[240,​305,​390,​490,​620][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 41.3
Roller Material Steel Bearing Double Surface Treatment Bright Chromate Plating
Properties Standard Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40