(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Aluminum Roller (Roller For Conveyor), S Series (SA-1810), Diameter φ18.1 × Width 100 - 500

Aluminum Roller (Roller For Conveyor), S Series (SA-1810), Diameter φ18.1 × Width 100 - 500
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
φ 18 aluminum roller. Suitable for transporting small parts. Roller unit of the SA-1810 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is 18.0 mm. The minimum roller interval is P20.
· The standard of the roller width (nominal) is 100 to 500 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Press bearing.

 
Part Number
SA-1810-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 18.1
Roller Material Aluminum Bearing Double Surface Treatment Clear Anodize
Properties Water Resistance Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40