(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Roller (Conveyor Roller), S Series (Standard Bearing), Diameter φ 38.1 x width 90 - 690

Steel Roller (Conveyor Roller), S Series (Standard Bearing), Diameter φ 38.1 x width 90 - 690
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
- φ38 t2.3 thick roller which employs a standard bearing and boss integration for quiet operation and high durability.
· S-3823NB is a roller component of the roller conveyor.

 
Part Number
S-3823NB-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 38.1
Roller Material Steel Bearing Double Surface Treatment Zinc Plating
Properties Standard Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40