(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Assorted Rollers (Conveyor Rollers), Roller Width 100 - 1000, M Series (R-2812PG)

Assorted Rollers (Conveyor Rollers), Roller Width 100 - 1000, M Series (R-2812PG)
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
Individual roller for R-2812PG roller conveyor with guide function. Roller width can be selected in increments of 1 mm from 100 to 1000 mm.

[Features]
- Roller fits in frame, which also serves as a guide

 
Part Number
R-2812PG-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[101-149/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[151-199/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[201-249/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[251-299/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[301-349/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[351-399/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[401-449/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812PG-[451-499/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PG-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-4214PG-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PG-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-6023PG-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 28.6

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 38.1

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 42.7

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 57.1

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 60.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Roller Material Steel
Bearing Double Properties Standard Lining No
Bearing Material Steel Operating Temperature Range(°C) 0::40