(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Aluminum Roller (Roller For Conveyor) M Series (RA-4515) Diameter φ45.0 × Width 100-600

Aluminum Roller (Roller For Conveyor) M Series (RA-4515) Diameter φ45.0 × Width 100-600
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
φ45 aluminum roller. Suited for transport of light loads. The conveyor itself is also lightweight. Roller unit of the RA-4515 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ45.0. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing and inexpensive type

 
Part Number
RA-4515-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 45
Roller Material Aluminum Bearing Double Surface Treatment Clear Anodize
Properties Water Resistance Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40