(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Steel Roller (Conveyor Roller) M Series (R-3812PD)

Steel Roller (Conveyor Roller) M Series (R-3812PD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

R-3812P with adjustable roller width. The width can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm. Roller unit of the R-3812PD roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ38.1. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured in desired size.
· Pressed-in bearing, inexpensive type.
· Model 60 frame standard type

Part Number
R-3812PD-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[101-199/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[201-299/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[301-399/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[401-499/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[501-599/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[601-699/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[701-799/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[801-899/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
R-3812PD-[901-999/1][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 38.1
Roller Material Steel Bearing Double Surface Treatment Zinc Plating
Properties Standard Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40
Close

Comparison list