(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Press Wheel Conveyor W-40SL

Press Wheel Conveyor W-40SL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm
  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Part Number
W-40SL-[150-1790/10]L-[50,​75,​100]P
W-40SL-[1800,​2400,​3000]L-[50,​75,​100]P
W-40SL-[1810-2390/10]L-[50,​75,​100]P
W-40SL-[2410-2990/10]L-[50,​75,​100]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 100150 ~ 1790

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1001800 ~ 3000

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1001810 ~ 2390

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1002410 ~ 2990
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 20
Wheel Load Capacity(kgf) 20 Wheel Outer Dia. D(mm) 40 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Inward-curved Type
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 53
Close

Comparison list