(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Free Directional Converter, Dual Wheel Caster (B-C38)

Free Directional Converter, Dual Wheel Caster (B-C38)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,245VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Used where conveyor lines cross, when changing the direction of the transported items on the line, or when diverting items to another line.
· Load resistance is 60 kg.

 
Part Number
B-C38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

257,245 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 43 Allowable Load Range [Calculated as catalog allowable load×9.8÷10] (daN)(daN) 35.01~80.00
Thread Dia. M10 Wheel Dia. D(Ø) 38

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-C38 in the Free Directional Converter, Dual Wheel Caster (B-C38) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-C38 trong chuỗi Free Directional Converter, Dual Wheel Caster (B-C38).