(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Ball Caster (B-A25)

Swivel Ball Caster (B-A25)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 25 kg.

 
Part Number
B-A25(SS)
B-A25(SUS)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBody Material Ball Material

269,055 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more SteelSteel

837,733 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless SteelStainless Steel

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity(N) 245 Shape Flange Type Standard
Outer Dia. D(Ø) 42 Load Capacity Range(N) 100.1~500.0 Ball Dia. SD(Ø) 25.4