(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Ball Caster (B-A18)

Swivel Ball Caster (B-A18)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      155,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 20  kg.

 
Part Number
B-A18(SS)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

155,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity(N) 196 Shape Flange Type Standard
Outer Dia. D(Ø) 30 Load Capacity Range(N) 100.1~500.0 Body Material Steel
Ball Material Steel Ball Dia. SD(Ø) 18

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-A18(SS) in the Swivel Ball Caster (B-A18) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-A18(SS) trong chuỗi Swivel Ball Caster (B-A18).