(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Steel Wheel Abacus Conveyor φ50×16 Width (P100)

Steel Wheel Abacus Conveyor φ50×16 Width (P100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

ø50 / wheel interval P100 Aluminum wheel. Suitable for transporting light to medium loads, where transported item is large and unstable. Choose from straight type or curve type (straight type can be specified in lengths of 1 mm units)

Part Number
RAS-3010-900R
RAS-3010-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RAS-3010-[1010-1490/10]L
RAS-3010-[150-990/10]L
RAS-3010-[1510-1990/10]L
RAS-3010-[2010-2990/10]L
RAS-4510-900R
RAS-4510-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RAS-4510-[1010-1490/10]L
RAS-4510-[150-990/10]L
RAS-4510-[1510-1990/10]L
RAS-4510-[2010-2990/10]L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMachine Width
(mm)
Extrusion Type Curve Inner Rounding Overall Length

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 300Curves900-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 300Straight-1000 ~ 3000

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 300Straight-1010 ~ 1490

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 300Straight-150 ~ 990

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 300Straight-1510 ~ 1990

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 300Straight-2010 ~ 2990

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 450Curves900-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 450Straight-1000 ~ 3000

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 450Straight-1010 ~ 1490

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 450Straight-150 ~ 990

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 450Straight-1510 ~ 1990

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 450Straight-2010 ~ 2990
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMachine Width
(mm)
Extrusion Type Curve Inner Rounding Overall Length

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Abacus Wheel Surface Material Aluminum Wheel Width W(mm) 16
Wheel Load Capacity(kgf) 15 Wheel Outer Dia. D(mm) 50 Wheel Pitch P(mm) 100
Type Wheel conveyor body Application For transporting small items Wheel Surface Treatment Alumite
Frame Shape Outside Bending Type Frame Material Aluminum Frame Surface Treatment Alumite
External Height H(mm) 72
Close

Comparison list