(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Steel Tapered Roller Conveyor S Series (S-TC900A) Diameter ø42.7 (R900) × Width 305-690

Steel Tapered Roller Conveyor S Series (S-TC900A) Diameter ø42.7 (R900) × Width 305-690
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
Light to medium load type with internal frame radius of 900 mm. Roller diameter ø42 mm. 7. Roller width 240 to 620 mm specifiable.

Part Number
S-TC900A-900R-[305,​390,​490,​620,​690]W-[75,​100]P-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding

-

1 Piece(s) 35 Day(s) or more 305 ~ 69075 ~ 10090900

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 42.7 Application For transporting small items / Medium Load
Frame Type Curves Roller Type Taper Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Bright Chromate Plating Machine Height H(mm) 100
Roller Strength(N / 1pc.) 588.4::1363.1 Specifications Standard