(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ø18 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.
Part Number |
---|
SA-1810-[500-2000/10]L-[100,150,200,250,300,400,500]W-[20,25]P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Roller Width W (mm) | Roller Pitch P (mm) | Machine Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 100 ~ 500 | 20 ~ 25 | 500 ~ 2000 |
Loading...Tải…
Roller Material | Aluminum | Roller Outer Dia. D(Ø) | 18.1 | Roller Thickness t(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For transporting small items | Frame Type | Straight | Roller Type | Straight |
Frame Material | Aluminum | Frame Surface Treatment | Alumite | Roller Surface Treatment | Alumite |
Machine Height H(mm) | 34 | Roller Strength(N / 1pc.) | 19.6::147.1 | Specifications | Standard / Water Resistance |