(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Steel Roller Conveyor M Series (RH-3812P) Diameter ø38.1 × Width 100 – 1,000

Steel Roller Conveyor M Series (RH-3812P) Diameter ø38.1 × Width 100 – 1,000
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
ø38 steel roller conveyor for moderate to light loads, with drop-in frame making roller replacement easy. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Part Number
RH-3812P-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[50,​75,​100,​150]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Machine Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100 ~ 100050 ~ 150500 ~ 3000

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 38.1 Roller Thickness t(mm) 1.2
Application For transporting small items / Medium Load Frame Type Straight Roller Type Straight
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Hot Zinc Plating
Machine Height H(mm) 95 Roller Strength(N / 1pc.) 313.8::1412.2 Specifications Standard