(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Steel Roller Conveyor M Series (HG-R1210AB) Diameter ø12.0 × Width 100 – 400 (Part Number)

Steel Roller Conveyor M Series (HG-R1210AB) Diameter ø12.0 × Width 100 – 400
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
ø12 steel roller conveyor / 30 low floor type frame, ideal for returning small parts. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

 
Part Number
HG-R1210AB-[500-2000/10]L-[50-99/1]W-[15,​20,​25,​30]P
HG-R1210AB-[500-2000/10]L-[100,​200,​300,​400]W-[15,​20,​25,​30]P
HG-R1210AB-[500-2000/10]L-[101-199/1]W-[15,​20,​25,​30]P
HG-R1210AB-[500-2000/10]L-[201-299/1]W-[15,​20,​25,​30]P
HG-R1210AB-[500-2000/10]L-[301-399/1]W-[15,​20,​25,​30]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Machine Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more A500 ~ 2000

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 15 / 20 / 25 / 30 / A500 ~ 2000

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more A500 ~ 2000

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more A500 ~ 2000

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more A500 ~ 2000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 12 Roller Thickness t(mm) 1
Application For transporting small items Frame Type Straight Roller Type Straight
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Trivalent Chrome Plating
Machine Height H(mm) 31 Roller Strength(N / 1pc.) 127.5::402.1 Specifications Standard