(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optional item of ASIBS made by KASUGA DENKI (ionizer).
Part Number |
---|
ASIB-OP-C05 |
ASIB-OP-C10 |
ASIB-OP-N01 |
ASIB-OP-P02 |
ASIB-OP-P05 |
ASIB-OP-P10 |
KR-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Input Voltage | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
1,859,590 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | Static Neutralization Electrode Connection Cable 5M | ||
2,766,270 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | Static Neutralization Electrode Connection Cable 10M | ||
418,932 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | Replacement Discharge Electrode Needle Unit | ||
961,958 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | I/O Cable, 2M | ||
1,565,100 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | I/O Cable, 5M | ||
2,471,781 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | I/O Cable, 10M | ||
10,390,334 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Size AA Battery 2 pcs. | Remote Controller |
Loading...Tải…
Types | Related Components |