(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Clamp plate for use with two types of DE04 models: 10 and 14 shaft diameter
Part Number |
---|
SKPDE04-10 |
SKPDE04-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft Bore Dia. d (Ø) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,873,215 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 10 | Zinc Die-Casting | ||
1,831,262 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 14 | Aluminum Alloy |
Loading...Tải…
Rotation Stopper Type | Whirl-stop set for position indicator | Shape | Block | Type_ | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lever Position | Mounted to a side | Applicable indicator | DE04 |