(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wheels Elastomer Vehicle

Wheels Elastomer Vehicle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      357,211VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Replacement wheel with phenolic wheel material.

Part Number
H-65PB
H-75PB
UH-50PB
UH-65PB
UH-75PB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Allowable Load
(daN)

367,441 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 653812.242250

440,179 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 753812.242300

357,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 503810.242400

467,675 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 654816.252500

520,416 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 754816.252600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Integrated Tire Material Phenol Bearing Available