(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A replacement wheel with an elastomer construction.
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Elastomer | Wheel Outer Dia.(Ø) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Width of Wheel(mm) | 27 | Hole Diameter(Ø) | 8 | Width of Hub(mm) | 31 |
Bearing | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TB-100 in the Wheel TB Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TB-100 trong chuỗi Wheel TB Series.