(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wheel PB Series

Wheel PB Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      408,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A replacement wheel with an elastomer construction.

Part Number
PB-125
PB-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWheel Outer Dia.
(Ø)

408,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10125

613,151 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Elastomer Width of Wheel(mm) 27
Hole Diameter(Ø) 12 Width of Hub(mm) 41 Bearing Available