(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Lets you use a nozzle-type as a bar type; suitable for use in tight spaces.
Part Number |
---|
NIH-55-B100 |
NIH-55-B200 |
NIH-55-B300 |
NIH-55-C500 |
NIH-55-S200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications |
---|---|---|---|---|---|
4,342,387 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Bar Nozzles | ||
4,932,349 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Bar Nozzles | ||
5,522,311 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Bar Nozzles | ||
2,132,440 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Tube Nozzles | ||
3,017,481 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Straight Nozzle |
Loading...Tải…
Types | Nozzle Shape | Air Volume(m3/min) | 0.155 | Air Volume Details(m3/min) | 0.055~0.155 |