(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Faraday cage

Faraday cage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,612,628VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Use with a coulomb meter to measure static charge (electric charge) in powders or liquids.

[Features]
· Combine with a coulomb meter to measure static electricity charge with the faraday cage method

 
Part Number
KQ-1400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

47,612,628 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Static electricity checker