(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses a highly-reliable coiled-wire transformer, making it strong against shock and low-cost.
Loading...Tải…
Types | Nozzle Shape | Alarm Display | Static /Static Removal state / Cleaning / Abnormality | Additional Function | Abnormal Signal Output |
---|---|---|---|---|---|
Air Volume(m3/min) | 0.155 | Ion Balance | ±20V (at the time of shipping from a factory) | Ion Balance Adjustment Function | No |
Operating Pressure Range(MPa) | 0.1::0.4 | Input Voltage | DC24V | Discharge Electrode Pin | Tungsten |
Air Volume Details(m3/min) | 0.055~0.155 |