(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DC Nozzle Type Static Eliminator ND-503T

DC Nozzle Type Static Eliminator ND-503T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      41,450,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses direct current to produce far more ion quantity, letting it eliminate static at high speed with low air pressure. Features excellent ion balance properties.

 

Part Number
ND-503T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

41,450,976 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Nozzle Shape Alarm Display Cleaning / Abnormality Additional Function Abnormal Signal Output
Air Volume(m3/min) 0.105 Ion Balance ±10V (at the time of shipping from a factory) Ion Balance Adjustment Function Automatic
Operating Pressure Range(MPa) 0.02::0.15 Input Voltage AC100V AC Adapter No
Cleaning Brush No Filter No Discharge Electrode Pin Special Low-Dust Alloy
Power Consumption(VA) 4 Air Volume Details(m3/min) 0.045~0.105

Please check the type/dimensions/specifications of the part ND-503T in the DC Nozzle Type Static Eliminator ND-503T series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ND-503T trong chuỗi DC Nozzle Type Static Eliminator ND-503T.