(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AC Blower-type Static Eliminator BLT-02

AC Blower-type Static Eliminator BLT-02
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,756,266VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses a high-output crossflow fan to eliminate static charges from long distances. Suitable for eliminating static from film winders and molds.

Part Number
BLT-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

36,756,266 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Blower type Alarm Display Abnormality Additional Function Air Filters / Air Volume Adjustment
Air Volume(m3/min) 4.8 / 5.2 Ion Balance Adjustment Function No Input Voltage AC100V
AC Adapter No Cleaning Brush No Filter Provided
Discharge Electrode Pin Stainless Steel Power Consumption(VA) 100 Air Volume Details(m3/min) 4.8(50Hz) 5.2(60Hz)

Please check the type/dimensions/specifications of the part BLT-02 in the AC Blower-type Static Eliminator BLT-02 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BLT-02 trong chuỗi AC Blower-type Static Eliminator BLT-02.