(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses a high-output crossflow fan to eliminate static charges from long distances. Suitable for eliminating static from film, molds, and other charged objects.
Part Number |
---|
KD-410 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
20,935,881 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Types | Fan Shape | Alarm Display | No | Additional Function | Air Filters / Air Volume Adjustment |
---|---|---|---|---|---|
Air Volume(m3/min) | 6.0 / 5.0 | Ion Balance Adjustment Function | No | Input Voltage | AC100V |
AC Adapter | No | Cleaning Brush | No | Filter | Provided |
Discharge Electrode Pin | Tungsten | Power Consumption(VA) | 50 | Air Speed(m/s) | 2.45(50Hz)/3.2(60Hz) |
Air Volume Details(m3/min) | 5.0(50Hz) 6.0(60Hz) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KD-410 in the DC Blower-type Static Eliminator KD-410 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KD-410 trong chuỗi DC Blower-type Static Eliminator KD-410.