(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Isomec - bushing bolt Onhub

Isomec - bushing bolt Onhub
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,159,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ISOMEC bushing can be used simply by connecting a bolt to the rotating body.

 
Part Number
BH-1210
BH-1615
BH-2012
BH-2517
BH-3020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShape
(mm)

1,159,858 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10120

1,631,788 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10145

1,923,130 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10165

2,757,221 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10190

6,076,456 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Additional Work No