(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Saving Connector

Wire Saving Connector

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      201,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Available for purchase by single unit. ·Protective sticker is included.

 
Part Number
E3X-CN11
E3X-CN12SALE
E3X-CN21SALE
E3X-CN22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCable Type

286,800 VND

1 Piece(s) Same day Parent Connector (3 Wire)

201,600 VND

185,472 VND

1 Piece(s) Same day Slave Connector (1-wire)

288,000 VND

213,120 VND

1 Piece(s) Same day Parent Connector (4 Wire)

258,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Slave Connector (2-wire)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable length(m) 2