(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Slit dedicated to photoelectric sensors and fibers, available in seal type and inset type. Compact and excellent weather resistance.
Part Number |
---|
E39-S39 |
E39-S46 |
E39-S61 |
E39-S63 |
E39-S64 |
E39-S65A |
E39-S65B |
E39-S65C |
E39-S65D |
E39-S65E |
E39-S65F |
E39-S76A |
E39-S76B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Sensors | Types |
---|---|---|---|---|---|---|
138,681 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit width 1mm | ||
119,050 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit width 0.5/1/2 mm | ||
228,683 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Slit width 0.5/1/2/4 mm | ||
151,590 VND | 1 Piece(s) | Same day | E3T-ST1□ | Slit hole φ0.5/1 mm | ||
100,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | E3T-FT1□ | Slit hole φ0.5/1 mm | ||
144,070 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit hole φ0.5 mm | ||
154,916 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit hole φ1 mm | ||
116,200 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit hole φ2 mm | ||
153,383 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit width 0.5mm | ||
116,200 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | Slit width 1mm | ||
116,200 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | Slit width 2mm | ||
133,400 VND | 1 Piece(s) | Same day | E3T-ST1□M | Slit hole φ0.5 mm | ||
133,400 VND | 1 Piece(s) | Same day | E3T-ST1□M | Slit hole φ1 mm |