(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert Nozzle BU Type (BU14-2)

Insert Nozzle BU Type (BU14-2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      975,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Round countersunk screw mount nozzle.
· Nozzle angle of 70° that can be changed a lot.

Part Number
BU14-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

975,693 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Injection Shape Point Material Acetal Angle Adjustment Angle adjustable
Types Insert Nozzle Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution
Operating Pressure Range(MPa) ::1

Please check the type/dimensions/specifications of the part BU14-2 in the Insert Nozzle BU Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BU14-2 trong chuỗi Insert Nozzle BU Type.

Products like this...

Part Number
BU12-1
BU14-1
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

975,583 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

975,693 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10