(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A level jack that can be used for various applications.
[Features]
· The main body is durable thanks to the use of FC250 tough cast iron.
· Operation load is 2TON
Loading...Tải…
Type | Adjusting Bolt Shape | Adjusting Bolt Shape Type | Anchor Bolt Fixed | Height Adjusting Handle | No |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | FC250 | Properties | Standard | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | No |
Allowable Load(Min.)(kN) | 20 |