(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
C Type Leveling Block (C4)

C Type Leveling Block (C4)
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypePrecision Mechanical TypeLoad Capacity(kN)45
Main Body Height(mm)105PropertiesStandard
Main Body Depth(mm)215Main Body Width(mm)165
Stroke(lifting)(mm)105 - 111 - -

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypePrecision Mechanical TypeLoad Capacity(kN)45
Main Body Height(mm)105PropertiesStandard
Main Body Depth(mm)215Main Body Width(mm)165
Stroke(lifting)(mm)105 - 111 - -
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypePrecision Mechanical TypeLoad Capacity(kN)45
Main Body Height(mm)105PropertiesStandard
Main Body Depth(mm)215Main Body Width(mm)165
Stroke(lifting)(mm)105 - 111 - -

Product Description

A standard leveling block that can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· Features good precision.
· Machinery installation costs are reduced.
· Can be fixed with an anchor bolt.
· Features the best rigidity.
· Installation is easy.
· Ideal for the installation of milling machines, radial drilling machines, planer machines, surface plates, etc.

C Type Leveling Block (C4)
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypePrecision Mechanical TypeLoad Capacity(kN)45
Main Body Height(mm)105PropertiesStandard
Main Body Depth(mm)215Main Body Width(mm)165
Stroke(lifting)(mm)105 - 111 - -

PDF

Japanese Only
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypePrecision Mechanical TypeLoad Capacity(kN)45
Main Body Height(mm)105PropertiesStandard
Main Body Depth(mm)215Main Body Width(mm)165
Stroke(lifting)(mm)105 - 111 - -

 

Part Number
C4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

8,071,443 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45105215165105 - 111
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Precision Mechanical Type Properties Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part C4 in the C Type Leveling Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C4 trong chuỗi C Type Leveling Block.

Products like this...

Part Number
C1
C2
C3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

2,620,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7661299566 - 70

4,381,425 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 158017214280 - 85

6,802,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25105215165105 - 111
Part Number
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)
Close

Comparison list