(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function.
Part Number |
---|
PK1-A |
PK4-A |
PK7-A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Capacity (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,208,305 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 4.5 | 55 | 105 | 55 | 55 | ||
20,235,138 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 40 | 200 | 200 | 200 | 64 | ||
82,802,508 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 120 | 400 | 300 | 400 | 84 |
Loading...Tải…
Type | Precision Mechanical Type | Body Material | FC250 | Main Body Surface Treatment | Paint |
---|---|---|---|---|---|
Bottom Rubber Material | NBR | Properties | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat resistant / Performance of Vibration Proofing |