(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ergonomic Pull Handle (EFPHW) (EFPHW130-BR)

Ergonomic Pull Handle (EFPHW) (EFPHW130-BR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      405,313VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Embedded polyamide pull handle with ergonomic design. Also available in gray white that is suitable for medical related requirements.

Part Number
EFPHW130-BR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain Body Color

405,313 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Matt Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Main Body Type Recessed Type Mounting Method Female Thread
Main Body, Surface Treatment Matt Finish Additional Function No Full Length(mm) 130
Overall width(mm) 60 Mounting Section Depth(mm) 33.5~37.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part EFPHW130-BR in the Ergonomic Pull Handle (EFPHW) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EFPHW130-BR trong chuỗi Ergonomic Pull Handle (EFPHW).

Products like this...

Part Number
EFPHW130-CL
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain Body Color

457,105 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Matte Gray White