(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carrier Handle (CA-187,-205)

Carrier Handle (CA-187,-205)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      539,733VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Folds flat after use for space saving. [Materials]Grip (Spring steel insert): PVC, Black, Clasp: Steel, Nickel plating

Part Number
CA-187
CA-205
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch L
(mm)
Grip thickness
(mm)

539,733 VND

1 Piece(s) Same day 1018722

540,605 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1020523.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyvinyl Chloride Main Body Type Special Forms Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment No Additional Function No Allowable Load(N) 300
Main Body Color Black Mounting Method Details Usage Of Flush Bolt With M4 Hexagonal socket head