(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Bolt (QLPD-M)

Clamp Bolt (QLPD-M)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      581,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Clamp bolt for instroke clamp. Custom orders products are also available to suit the customer's specification.

Part Number
QLPD150-M5
QLPD150-M6
QLPD200-M8
QLPD200-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M Applicable instroke clamp

627,908 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5×0.8QLPD150 type

581,833 VND

1 Piece(s) Same day 10M6×1QLPD150 type

706,365 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8×1.25QLPD200 type

706,695 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10M10×1.5QLPD200 type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Part