(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wing shaped latch with a keyhole.
[Features]
· Lock position is 90°
Types | Lock(Embedded) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part WGL-KEY in the Wing Latch (WGL) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WGL-KEY trong chuỗi Wing Latch (WGL).
Part Number |
---|
WGL50KY |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
1,138,595 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Main body (Key included) |