(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bracket (KG-BR1)

Bracket (KG-BR1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      197,188VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use together with adjustment bolt (KG-TR) as support part for workpiece guide. Available in steel or stainless steel.

Part Number
KG-BR1
KG-BR1-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial

197,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Steel

257,221 VND

1 Piece(s) Same day 10Stainless Steel

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Guide Rail Brackets