(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Mounting tool for KIC (Key Lock Insert). [Specifications]Material: SUJ2
Part Number |
---|
HDM4 |
HDM5 |
HDM6 |
HDM8 |
HDM10 |
HDM12 |
HDM16 |
HDM20 |
HDM24 |
TWM5 |
TWM6 |
TWM8 |
TWM10 |
TWM12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable lock insert (Made of steel) | Applicable lock insert (Made of SUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
916,080 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC0408 | KIC0408-SUS | ||
917,730 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC0510 | KIC0510-SUS | ||
998,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC0612 | KIC0612-SUS | ||
1,052,700 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC0814 | KIC0814-SUS | ||
926,306 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC1016 | KIC1016-SUS | ||
1,188,990 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | KIC1218 | KIC1218-SUS | ||
1,301,520 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | KIC1622 | KIC1622-SUS | ||
1,397,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC2030 | KIC2030-SUS | ||
1,668,480 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | KIC2433 | KIC2433-SUS | ||
916,410 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | KIC0508 | KIC0508-SUS | ||
665,218 VND | 1 Piece(s) | 39 Day(s) or more | 10 | KIC0610 | KIC0610-SUS | ||
1,051,050 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | KIC0812 | KIC0812-SUS | ||
1,105,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | KIC1014 | KIC1014-SUS | ||
790,354 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | KIC1216 | KIC1216-SUS |
Loading...Tải…
Types | Tool |