(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Attach to guide rail profile (KG-PR), to use as an adjustable width workpiece guide. Bracket (KG-BR2) can be fitted.
Part Number |
---|
KG-RR080 |
KG-RR080-SUS |
KG-RR120 |
KG-RR120-SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154,170 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Steel | 80 | ||
192,371 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Stainless Steel | 80 | ||
183,406 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Steel | 120 | ||
243,438 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Stainless Steel | 120 |
Loading...Tải…
Type | Guide Rail Brackets |