(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AII Models Guide Rail (KG-GR2)

AII Models Guide Rail (KG-GR2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,372,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Attach to guide rail profile (KG-PR), or regular steel to use as a workpiece guide. White, so ideal for the transport of food.

Part Number
KG-GR2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,372,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Engineering Plastic Rails

Please check the type/dimensions/specifications of the part KG-GR2 in the AII Models Guide Rail (KG-GR2) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KG-GR2 trong chuỗi AII Models Guide Rail (KG-GR2).