(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flange Tightener, (Rotary Type, Auto-Tension Type) (FLT-R, FLT-A)

Flange Tightener, (Rotary Type, Auto-Tension Type) (FLT-R, FLT-A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,108,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Original position of arm can be adjusted with serration. The arm of the auto tension type rotates automatically to adjust tension strength.

Part Number
FLT45A
FLT90A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSM

2,108,816 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M10×1.5

3,433,483 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) -M20×2.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Auto tension type